KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Karim Due 8897200 shower single lever concealed 3 way chrome
Specifikim
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Diverter cartridge diameter 25 mm. Output selection by inverter. Supplied without shower kit.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8897200
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveShowers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)217
  • Gjerësia (mm)120
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe