60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille

    60/70 - Airfoil Return Grille

    The 60/70 Series Airfoil Return Grille features premium quality, extruded aluminum construction, resulting in clean, crisp detailing to blend with almost any architectural surrounding. The heavy extruded aluminum blades are fixed at a 45° angle for minimal see-through.

    Typical Applications

    The clean lines of the extruded aluminum frame and blades make the 60/70 Series airfoil return grille well suited to architectural applications.

    Specifikim
    • Construction Options

      • Grille Spacing
        • ¾ in. (60)
        • ½ in. (70)
      • Mounting
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper (60D/70D)
        • Aluminum Damper (60DAL/70DAL)
        • Filter Frame (60FH/70FH)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60-70-return
    • Familja e produkteveGrilles
    • Grupi i produkteveGrilles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-09-04
    • Numri i botimit1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Kodi ETIMEC010633
    • Emri ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika