PDDR - Perforated Return Diffuser

PDDR - Perforated Return Diffuser

The Perforated Return Diffuser (PDDR) is designed to match the PDF, PDN, PDC, PDSP and PDMC perforated supply diffusers in appearance and detail. Similar to the perforated supply diffusers, the PDDR is available in five frame styles and six module sizes.

Typical Applications

The PDDR is a perforated face diffuser designed for return applications. With a wide array of sizes and frame options, the PDDR is suitable for most ceiling types.

Specifikim
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (PDDR)
      • Aluminum (APDDR)
    • Inlet
      • Round
      • Square
    • Size
      • 12 in. x 12 in.
      • 24 in. x 12 in.
      • 16 in. x 16 in.
      • 20 in. x 20 in.
      • 24 in. x 24 in.
      • Additional sizes available on select models
    • Options
      • Extended face (PDDRE)
      • Fire rated construction (PDDR-FR)
      • Light shield
      • Complete range of available accessory dampers, equalizing grids, backpan insulation, etc.
      • Optional beaded extended neck (2 1/2 in. tall) for easy flex duct connection
Specifikime teknike
  • Referencë unikepddr-perforated-return-diffuser
  • Familja e produkteveDiffusers
  • Grupi i produkteveDiffusers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-29
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika