Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 nga 5 yje3.3(92 vlerësime)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegrandee
    • Familja e produkteveBath & Spas
    • Grupi i produkteveGrandee
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)970
    • Gjerësia (mm)2540
    • Thellësia (mm)2310
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Weight Net (kg)426
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501