appendo APP15
appendo APP15

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Specifikim
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAPP15
    • Familja e produkteveWall profiles
    • Grupi i produkteveListellos and Work Tops
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2700
    • Gjerësia (mm)15
    • Thellësia (mm)8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çelik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall hangings
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES