Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Specifikim
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFSF
  • Familja e produkteveStair nosing profiles
  • Grupi i produkteveWhile laying
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-18
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)2700
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorOther
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çelik
  • OmniClass Number23-17 23 17 11 13
  • OmniClass TitleStair Nosings
  • CSI UniFormat II CodeC20
  • CSI UniFormat II TitleSTAIRS