Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Specifikim
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSWR
    • Familja e produkteveStair nosing profiles
    • Grupi i produkteveInnovative solutions
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit1918-10-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1.6
    • Gjerësia (mm)25
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çelik
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS