Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf

    Cuzco door 716 1 leaf

    The CUZCO® 716 series FACTORY SPIRIT® straight design range is designed for the manufacture of heavy duty doors with thermal bridge break using 30 to 35mm polyamide strips.

    • Meets French regulations RE 2020
    • Factory Spirit® straight design
    • Multipoint lock (up to 5 points)
    • Disabled access sill
    • Optional two-colours
    • Available in all Profils Systèmes exclusive colours
    Specifikim
    • MAX. DIMENSIONS (mm) : 1 leaf W1100 x H3000mm

      MAX. WEIGHT : 140 KG

      PERFORMANCE

      Thermal :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 Triple glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 Double glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      Endurance :

      • Classe 8 (1 million cycles)

      ACCESSIBILITY

      • Disabled access sill

      FIXED FRAME / OPENING FRAME

      • Tubular, 70 mm thick
      • Thermal insulation by 30 to 35 mm polyamide strips for an excellent insulation coefficient
      • Inwards or outwards opening with thermal bridge break

      LOCKING

      • Locking system with up to 5 points
      • Compatible with commonly used hardware: panic bar, groom, fire service lever handle or electric lock

      HARDWARE

      • Pin or slip-joint hinges
      • Panic bar
      • Guardsman handle
      • Electric door opener
      • 5-point lock / Protruding deadlock / Rollers

      WEATHER TIGHTNESS

      • Weather tight by compression of 2 identical, turning EPDM seals on closing

      GLAZING

      • Infill up to 50mm thick
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePS_716-FR
    • Familja e produkteveFront door
    • Grupi i produkteveDoor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-31
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Të tjera
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 PërshkrimMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit