Fijo One OT2011-Documentation English
Të arkivuara

Fijo One OT2011-Documentation English

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Specifikim
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Specifikime teknike
  • Referencë unike128281-DocumentationEN
  • Familja e produkteveFijos One
  • Grupi i produkteveWALK-IN
  • LlojiDokumentacion (info)
  • Data e botimit2010-08-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1950
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)59
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures