Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Të arkivuara

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Specifikim
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Specifikime teknike
    • Referencë unike128281-DocumentationIT
    • Familja e produkteveFijos One
    • Grupi i produkteveWALK-IN
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2010-08-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1950
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)59
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures