Dampdry 20

Dampdry 20

WALL B and WALL C Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Specifikim
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDampdry_20
  • Familja e produkteveDUMPDRY
  • Grupi i produkteve20 WALL C and D
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-06-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGomë
  • Materiali dytësorSuva
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim