F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF32
  • Familja e produkteveProjectors
  • Grupi i produkteveF32
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)233
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)376
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)12.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26