F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF35_panorama
  • Familja e produkteveProjectors
  • Grupi i produkteveF35 panorama
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)223
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)376
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)12.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26