F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF82
  • Familja e produkteveProjectors
  • Grupi i produkteveF82
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)640
  • Thellësia (mm)505
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26