FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFR12
  • Familja e produkteveProjectors
  • Grupi i produkteveFR12
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)104
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)278
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26