FS33 IR series

FS33 IR series

The FS33 IR projector from projectiondesign is the world’s most realistic night vision simulation projector. The uniqueness of FS33 IR R LED for NVG stimulation 2nd Generation solid state LED 1200 lumen brightness 1920 x 1200 or 1080p native resolution 810 nm IR wavelength (735 nm optional) 0-100% adjustable visible RGB Full spectrum display (RGB + IR) Adjustable SRP™ smear reduction processing Up to 100.000 hours service life Designed for 24/7 operation Designed for multi-channel systems Unique colour matching capabilities with RealColor™ Unrestricted installation flexibility Wide range of Ultra HQ projection lenses
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFS33IR
  • Familja e produkteveProjectors
  • Grupi i produkteveFS33 IR
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)223
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)376
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)12.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26