PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Kunststoffbekleidung 474.1 PROMAT DE

    Bekleidung für Polypropylen-Lüftungsleitungen, L 90

    Lüftungsleitungen aus Kunststoff, die häufig zur Abfuhr aggressiver Medien genutzt werden, etwa bei Laborabluft-Leitungen, benötigen einen besonderen Schutz. Bei unzureichender Isolierung besteht ansonsten die Gefahr, dass sich bei einem Brand der Kunststoffkanal entzündet und Feuer und Rauch weiterleitet. Die hier beschriebene Bekleidung für Leitungen aus Polypropylen (PPs) hat in den Brandprüfungen diese speziellen Anforderungen erfüllt und ist somit als nachgewiesene Konstruktion mit Brandbeanspruchung sowohl von innen als auch von außen einsetzbar.


    Specifikim
    • Version v3

      • geprüfte und nachgewiesene Lösung für Kunststofflüftungsleitungen (PPs)
      • Druckbereich von -500 Pa bis 0 Pa
      • großer nachgewiesener Dickenbereich der Kunststofflüftungsleitung (4 mm bis 15 mm)
      • Querschnittsabmessungen (Kunststoffkanal) bis 1250 mm × 1250 mm



    Specifikime teknike
    • Referencë unikepromatect-ls-kunststoffbekleidung-4741-promat-de
    • Familja e produkteveDucts
    • Grupi i produkteveETEX DE
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2023-04-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit