PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE
PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE
PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE
PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE
PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS selbständige Lüftungsleitung 476 PROMAT DE

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)

    Die selbständige PROMATECT®-LS-Lüftungsleitung L 90
    Die selbständige PROMATECT®-LS-Lüftungsleitung L 90 zeichnet sich durch eine geringe Wandungsdicke von nur 35 mm aus und erlaubt dadurch eine Platz sparende Konstruktion und einfache Montage.
    Sie besteht aus nichtbrennbaren Baustoffen. Es sind keine besonderen Vorkehrungen gegen Krafteinleitung in Wände zu treffen.

    Specifikim
    • NEW VERSION v11_231124

      - Inspetkionsöffnungsverschluss für Version 2019 und 2022 eingefügt


      NEW VERSION v10_230117

      - automatische Traversen- und Abhängerbekleidung 

      - Dynamo-Script für Revit 2023


      NEW VERSION v9_220825

      - asymmetrische Formstücke (Etagen horizontal und vertikal, Segmentbögen)

      - Halslänge konfigurierbar

      - redaktionelle Dinge (Farbgebung)


      Version v5_220303

      ABP Nr. P-2400/346/17-MPA BS


      Merkmale

      • Wandungsdicke nur 35 mm

      • Betriebsdruck -2300 Pa/+2000 Pa

      • Querschnittsabmessungen bis 2430 mm × 1000 mm

      • Leitungsführung waagerecht, schräg und senkrecht

      • ein-, zwei- und dreiseitige Ausführungen möglich

      • Promat®-Montagerahmen für Revisionsöffnungen

      Promat-Material

      • PROMATECT®-LS Brandschutzbauplatte

      • Promat®-Kleber K84

      • PROMATECT®-H Brandschutzbauplatte

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepromatect-ls-selbstandige-luftungsleitung-476
    • Familja e produkteveDucts
    • Grupi i produkteveETEX DE
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2022-03-01
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani