PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 nga 5 yje3.0(6 vlerësime)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLK3301
  • Familja e produkteveLockers
  • Grupi i produktevemailbox locker
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1900
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)532
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinetry
  • UNSPSC code301618