PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVKL301
  • Familja e produkteveLockers
  • Grupi i produkteveVKL
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1700
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)532
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinetry
  • UNSPSC code301618