PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

The roof and the floor of the lockers are perforated to improve ventilation. The lockers can be connected with air ducts. Standard lockers with flat roofs and slanted roofs are available by request. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVKP302
  • Familja e produkteveLockers
  • Grupi i produkteveVKP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1300
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)532
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinetry
  • UNSPSC code301618
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit