Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Ideal for anywhere you want to underline the height of your interior, the Faro V is also a perfect choice for areas of your home with limited wall space. The visual language of the Faro V is accented by a profiled front, and slightly curved side covers. An attractive way to heat your home.

    Specifikim
    • Working pressure: 10 bar

      Connections 6 x diameter 1/2" (15/21)

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • Familja e produktevePurmo
    • Grupi i produkteveDecorative radiators
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-21
    • Numri i botimit3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Kodi ETIMEC011022
    • Emri ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 15
    • OmniClass TitlePlate Radiators

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania Asia
    Austri
    Australi
    Kazahstan
    Belgjikë
    Kinë
    Bjellorusi
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Ishujt Alandë
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Suedi
    Ukrainë