Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

The Radson Integra Centro panel radiators with mid-bottom connectors, profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two mid-bottom G 3/4" and four side G ½" threaded female connectors allow for central bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting. The main advantage of the central bottom connection relies of the fact that regardless of the length, height and depth of the radiator, the layout of heating system connections can be defined at the building shell stage and it will not change as a result of the selection of a specific size and type of the radiator.
Specifikim
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Specifikime teknike
  • Referencë unikeradson-integra-centro-panel-radiators
  • Familja e produkteveRadson
  • Grupi i produktevePanel radiators
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-21
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • IFC classificationNgrohës i hapësirës
  • Kodi ETIMEC011022
  • Emri ETIMPanel radiator
  • Emrin UNSPSCRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

Europe
Poloni
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit