Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 nga 5 yje3.4(5 vlerësime)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Specifikim
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelamella
    • Familja e produkteveRadiators
    • Grupi i produkteveDesign
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-01-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorEpoxy
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë