Opus V Radiator
Opus V Radiator
    Finimetal

    Opus V Radiator

    Its sleek and slim tubes make it an elegant and powerful radiator at a time.
    Specifikim
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm)Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016 - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 6 x Ø 15/21, Connection: universal RU, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and N
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeopus-v
    • Familja e produkteveRadiators
    • Grupi i produkteveDesign
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-01-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorEpoxy
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit