Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Two-way communication is accomplished through the use of speakers and microphones located on each side of the partition of this ticket window. The inside operator controls the operation by speaking into the gooseneck microphone. The SC-100L is 4″ in diameter with a gooseneck microphone, on/off switch, volume control for both “talk” mode and “listen” mode, and operates with a rechargeable battery pack. This ticket window unit is great for applications where a “natural voice” speak-thru is not enough to get the job done.

Specifikim
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



Specifikime teknike
  • Referencë unikeamplified-speak-thru-intercom-systems
  • Familja e produkteveSecurity
  • Grupi i produkteveTicket Windows
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-01-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Ticket Windows
  • IFC classificationDritare
  • Kodi ETIMEC003536
  • Emri ETIMWindow (complete with frame)
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_97_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSpeak through units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Windows
  • OmniClass Number23-17 13 29
  • OmniClass TitleSecurity Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit