Rada VR 2 Brausekopf
RADA

Rada VR 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Specifikim
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Specifikime teknike
  • Referencë unike21652009
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShowers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Mbretëria e Bashkuar