Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
Mira 360m Handbrause
E padisponueshme në SHBA
RADA
Ndjek
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
Shkarko
Specifikim
Specifikim
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
21688001
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Showers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-10-29
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Silicone
Materiali dytësor
ABS
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Objekt
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Shkarko
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Shkarko
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Shkarko