Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Specifikim
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Specifikime teknike
  • Referencë unike21930488
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWashstand
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Mbretëria e Bashkuar