Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
Specifikim
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Specifikime teknike
  • Referencë unike72967-CP
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShowers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText