Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Varse muri
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
E padisponueshme në SHBA
Radian
Ndjek
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
705
Familja e produkteve
Lighting
Grupi i produkteve
Lighting
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-05-12
Numri i botimit
3
Gjatësia (mm)
36
Gjerësia (mm)
180
Thellësia (mm)
750
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Francë
Prodhuar në
Francë
Weight Net (kg)
5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Varse muri
IFC classification
Ndriçim i lehtë
CSI MasterFormat 2014 Code
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Interior Lighting
OmniClass Number
23-35 47 11
OmniClass Title
Lighting Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Shkarko
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Shkarko
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Shkarko
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Shkarko
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Shkarko
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Shkarko