R3 U.Screen
Ragnars

R3 U.Screen

An aesthetic solution for front-and side screening for a reasonable price

Specifikime teknike
  • Referencë unike1600
  • Familja e produkteveR3
  • Grupi i produkteveU.Screen
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-12-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)622
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Ndarësit e zyrave & Ekranet
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFreestanding screens

Rajoni i disponueshëm

Europe North America
Andorrë
Shtetet e Bashkuara
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër