RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Të arkivuara

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Familja e produkteveMETROPOLITAN
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)340
  • Gjerësia (mm)337
  • Thellësia (mm)525
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Weight Net (kg)28.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets