RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Të arkivuara

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Familja e produkteveRESORT
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Weight Net (kg)34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets