RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Të arkivuara

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Familja e produkteveSENSATION
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)485
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets