RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Të arkivuara

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • Familja e produkteveSENSATION
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Weight Net (kg)22.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets