Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Shtëpi
Kategoritë
Peizazh
Rrethim me gardh
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
E padisponueshme në SHBA
Ramudden
Ndjek
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
construction-site-fencing-3500x2000mm
Familja e produkteve
Fencing
Grupi i produkteve
Fencing
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-11-09
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2000
Gjerësia (mm)
3500
Thellësia (mm)
40
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
17
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Peizazh - Rrethim me gardh
IFC classification
Element ndërtimi
Emrin UNSPSC
Fencing
UNSPSC code
301520
Uniclass 2015 Code
TE_20_80
Uniclass 2015 Përshkrim
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 Code
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 Title
Temporary Fencing
OmniClass Number
23-11 25 19
OmniClass Title
Fences
Rajoni i disponueshëm
Europe
Estoni
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Shkarko
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Shkarko
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Shkarko
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Shkarko
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Shkarko
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Shkarko