Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Specifikim
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-09-30
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Veshje mbrojtëse