Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Specifikime teknike
  • Referencë unikeASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Familja e produkteveBoilers & Water Heaters
  • Grupi i produkteveStorage Tanks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-01-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • IFC classificationRezervuar
  • OmniClass Number23-27 29 19
  • OmniClass TitleTanks