Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
    Reece

    Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome

    With a rich history of innovative thinking, Geberit has grown to be a market leader throughout the world. Incorporating Swiss know-how and luxury into its advanced range of hidden cisterns and buttons, Geberit enables clean, sophisticated bathroom designs with the highest levels of sustainability. With a plate that almost appears to float in front of the wall the Geberit Sigma50 is a combination of uncompromising functionality and aesthetics, reduced to the absolute minimum. The design features harmonious proportions and a frameless surface made of high quality materials, strong contoured plates and the finest craftsmanship.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1836015
    • Familja e produkteveGeberit
    • Grupi i produkteveSigma50
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-08-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)164
    • Gjerësia (mm)246
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit