Mizu Soothe Vertical Heated Towel Rail (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Vertical Heated Towel Rail (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Vertical Heated Towel Rail (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Vertical Heated Towel Rail (Less Transformer) Matte Black

    Clean lines and soft arches bring a sense of calm to the bathroom space. Mizu combines style with practicality to create the modern and minimalist Soothe Vertical Heated Towel Rail. A modern alternative to traditional ladders, the space saving design is easier to use and more efficient when drying your towels.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2002735
    • Familja e produkteveMizu
    • Grupi i produkteveSoothe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit