Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl
    Reece

    Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Left Hand Drain-Right Hand Bowl

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2008347
    • Familja e produkteveFranke
    • Grupi i produkteveFlash
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)1160
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit