Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
    Reece

    Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Exhaust range brings the latest extraction technology to the bathroom. Featuring a modern, low-profile fascia that has been designed for more effective air extraction, Lux HiFlow Exhaust range is available in a matte white and matte black finish to suit any space. The Lux HiFlow 200 Exhaust Fan with Square Facia is perfect for installation in powder rooms, bathrooms, and laundries. Ducting and grille can be purchased separately.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2020353
    • Familja e produkteveKado
    • Grupi i produkteveLux
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)270
    • Thellësia (mm)270
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Weight Net (kg)2.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit