Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
    Reece

    Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Inline Exhaust Systems are ideal for high humidity bathrooms and larger spaces due to the powerful motorised fan. Complete with fascia, exhaust fan, ducting, and grille, the Lux HiFlow Inline Exhaust system with a Square Matte Black facia design is an all-in-one ventilation solution.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2020366
    • Familja e produkteveKado
    • Grupi i produkteveLux
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)270
    • Thellësia (mm)270
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Weight Net (kg)4.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit