Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
    Reece

    Milli Marq Edit Robe Hook Chrome

    Accent any bathroom space with Milli Marq's bold industrial cues. Ornate and raw textures makes for effortless pairing with the Milli Etch tapware collection. Milli Etch Robe Hook's can be installed vertical or horizontal. Available in Milli's five curated coloured finishes including Chrome, Matte Black, Brushed Gold, Brushed Bronze, Brushed Gunmetal and Brushed Nickel, you have the freedom to mix and match across Milli's full tapware and accessories ranges.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike21894
    • Familja e produkteveMilli
    • Grupi i produkteveMarq Edit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-11-20
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)73
    • Thellësia (mm)22
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit