Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
Milli Inox Shelf Stainless Steel
E padisponueshme në SHBA
Reece
Ndjek
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
2259618
Familja e produkteve
Milli
Grupi i produkteve
Inox
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-05-25
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
120
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Weight Net (kg)
1.9
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Australi
Zelanda e Re
Produkte të ngjashme
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Shkarko
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Shkarko
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Shkarko
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Shkarko
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Shkarko