Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top

    The Domaine Vanity range combines great design with affordable customisation. Reflect your own personal style with an endless combination of sizes, finishes and benchtop options. With a clean double drawer design for maximum storage, the Posh Domaine All-Drawer Twin 1200mm Wall Hung Vanity features a ceramic top with single integrated basin and a fresh white interior.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2350672
    • Familja e produktevePosh
    • Grupi i produkteveDomaine
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)565
    • Gjerësia (mm)1210
    • Thellësia (mm)465
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit