Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole
    Reece

    Memo Oscar Inset/Undermount Extended Single Bowl Sink 500mm Overflow No Taphole

    From casual to formal settings, you can't go wrong with Oscar. Made from durable stainless steel, Oscar features stylish rounded corners, a custom slim overflow and 13 versatile configurations to choose from, whatever the space, count Oscar in.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike36360
    • Familja e produkteveMemo
    • Grupi i produkteveOscar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)540
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit