Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
E padisponueshme në SHBA
Reece
Ndjek
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9500791
Familja e produkteve
Base
Grupi i produkteve
Base
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-03-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
200
Gjerësia (mm)
500
Thellësia (mm)
430
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Materiali dytësor
Kromit
Weight Net (kg)
14
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Australi
Produkte të ngjashme
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Shkarko
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko