Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Njësitë e përziera
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
E padisponueshme në SHBA
Reece
Ndjek
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
9504722
Familja e produkteve
Base
Grupi i produkteve
Base
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-03-31
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
870
Gjerësia (mm)
495
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.reece.com.au/product/-9504722
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Njësitë e përziera
Rajoni i disponueshëm
Oceania
Australi
Produkte të ngjashme
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Shkarko
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Shkarko
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Shkarko
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Shkarko